Termékek közzététele
Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet
FontanaShowers

Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

Specifikáció
  • Type: Bathroom Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Type: Ceramic Plate Spool
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Feature: Sense Faucets
    Hot & Cold Water: Cold Only
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Style: Single Holder Single Hole
    Number of Handles: none
    Material: Brass
    Finish: Chrome
    Feature: Inductive
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Water pressure: 0.1-0.6MPa
    Power: DC6V(4AA Alkaline batteries)
    Detection Zone: Factory set 12-18cm.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótouchless-faucet_fs1488
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportTouchless Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures