Termékek közzététele
KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp
Fritz Hansen

KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp

4.8/5 csillag4.8(33 vélemény)
The renowned KAISER idell lamp is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Specifikáció
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: matt black/chrome, white/chrome, black/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6580-F • Nominal Height: 125-135 cm • Nominal Length: Diameter base 22.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6580-F
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportKAISER Idell™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)225
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
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
Hasonló termékek