Termékek közzététele
Caravaggio™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
Specifikáció
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCaravaggio-P1
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCaravaggio™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)216
  • Szélesség (mm)165
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures