Termékek közzététele
KAISER idell™ 6559-W
Fritz Hansen

KAISER idell™ 6559-W

The renowned KAISER idell™ lamp series is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Specifikáció
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKAISER-idell-6559-W
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportKAISER Idell™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)54.2
  • Szélesség (mm)105.4
  • Mélység (mm)105.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products