Termékek közzététele
Orient™ P2 Pendant
Fritz Hansen

Orient™ P2 Pendant

3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)
The Orient™ pendant is an ode to fine craftsmanship. The lampshade is hand spun in a wooden mould - a feature that underlines its original, organic shape. The fixture elegantly conceals the light source and ensures a soft, pleasant light without any glare.
Specifikáció
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOrient-P2
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportOrient™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)370
  • Mélység (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures