Termékek közzététele
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Archivált

    Atlas Square shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic square shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, easy to install and to use, as it helps to create a practical and modern bath area.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10812
    • TermékcsaládAtlas
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers