Termékek közzététele
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
    Gala
    Archivált

    Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating and flexible spout. Overhead rain shower with two functions: jet and spray.

    3/8” flexible connection hose.

    Extremely practical single lever kitchen mixer thanks to its high, rotating and flexible spout, which enables the water to be directed, making any task easier and providing a greater functional convenience. Sprinkler with two functions: jet and spray.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39231
    • TermékcsaládTub
    • TermékcsoportTaps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets