Termékek közzététele
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
    Gala
    Archivált

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex, the ideal material for a simple and quick installation. Its textured finish provides an antislip base.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63964XX
    • TermékcsaládBase Surface
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503