Termékek közzététele
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    GCP Applied Technologies’ (“GCP”) BITUTHENE® 4000 system combines a robust, flexible, pre-formed membrane made of a high performance, cross laminated, HDPE carrier film with a tacky, self-adhesive rubberized asphalt compound and BITUTHENE® 4000 surface conditioner.

    BITUTHENE® 4000 surface conditioner is water-based primer that is specifically formulated to promote adhesion by binding dust and concrete efflorescence to help provide a suitable surface for the BITUTHENE® 4000 waterproofing membrane. For convenience, BITUTHENE® 4000 surface conditioner is packaged inside each roll of BITUTHENE® 4000 membrane.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBituthene_4000_Waterproofing
    • TermékcsaládWaterproofing
    • TermékcsoportBelow Ground Applications
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSs_32
    • Uniclass 2015 leírásDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17
    • OmniClass névWaterproofing