Termékek közzététele
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

・Flexible installation ・Example of floor standing installation / Example of ceiling installation ・Double auto swing ・High-power DC fan motor ・Compact design
Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóABHA024-030HTBH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)235
  • Szélesség (mm)1390
  • Mélység (mm)705
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment