Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA

・High energy saving

・Smart Device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH07KNCA / 2.00kW / 2.50kW AOTH09KNCA / 2.50kW / 3.20kW AOTH12KNCA / 3.40kW / 4.00kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOTH07-12KNCA
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)541
  • Szélesség (mm)663
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Óceánia