Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

・Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

・INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

・Base pan heater designed for the extreme cold climate region

・Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 98ft (30m)

・Up to 20% higher rated heating capacity than nominal capacity

-21600 Btu/h Rated Heating Capacity for 18000 Btu/h system

-Up to 27% higher heating capacity @ -5°F

・Low-noise outdoor unit operation mode

・Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH18-24KZAH1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)788
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment