Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity AOUH18KNAS1 / 18,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH18KNAS1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)542
  • Szélesség (mm)799
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment