Termékek közzététele
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH36KWBH4
  • TermékcsaládMulti Split Air Conditioner
  • TermékcsoportOutodoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)998
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment