Termékek közzététele
GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)

・Slim design

・Air-intake

・Flexible installation

・Selectable with a wide range of static pressure

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARGD018GLEH(-U) / 5.6kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARGD018GLEH-U
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)198
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika