Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARTH30-54KMTAP
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)240
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Óceánia