Termékek közzététele
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASEH05KNCA
  • TermékcsaládMulti Split Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)784
  • Mélység (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment