Termékek közzététele
GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH / 4.2kW / 5.4kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASHH07-14KMCH
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)834
  • Mélység (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment