Termékek közzététele
FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH

・Highly-efficiency, compact design

・More comfortable airflow

・Quiet operation & 6-Step fan speed control

・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.

Specifikáció
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HCAH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HCAH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HCAH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HCAH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HCAH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HCAH / 4.0kW / 4.5kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASYA004-014HCAH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)268
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)203
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)8.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment