Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

・Large living space available

・Optimum airflow path and low noise operation

・Easy design and maintenance for drain

・Auto Louver Grille Kit (Option)

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-31
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)198
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)15.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC