Termékek közzététele
Matrix
Geoplast

Matrix

Modular formwork for concrete floating floors with MEP systems

Specifikáció
  • Matrix is a recycled polypropylene formwork for reinforced concrete floating floors that facilitate the passage of MEP systems.

    Unlike the floating floors with a metal substructure, Matrix guarantees a high load-bearing capacity of up to 1 t/m2. This makes it suitable for a wide range of buildings, especially those with heavy load requirements.

    Matrix allows a quick and intuitive setup. The base modules create an orthogonal grid that props the positioning of MEP with great precision and flexibility. Concrete is then poured over the top formwork, creating a monolithic walkable base.

    MEP system maintenance is provided by inspection shafts for technical compartment access that can be placed according to project demands.

    Matrix creates a concrete structure that isolates MEP from flooring, allowing safe evacuation in case of fire. Matrix also improves floor acoustics and is suitable for any type of top-finishing (laminate, marble, wood, linoleum, etc).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMatrix
  • TermékcsaládFOUNDATIONS
  • TermékcsoportFoundation products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • Uniclass 2015 kódTE_10_10
  • Uniclass 2015 leírásWall and floor formwork systems