Termékek közzététele
Modulo
Geoplast

Modulo

Formwork for lightweight structural fillings and ventilated foundations and slabs

Specifikáció
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóModulo
  • TermékcsaládFOUNDATIONS
  • TermékcsoportFoundation products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • Uniclass 2015 kódTE_10
  • Uniclass 2015 leírásFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 kód31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névRadon Mitigation