Termékek közzététele
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Specifikáció
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMultimodulo
  • TermékcsaládFOUNDATIONS
  • TermékcsoportFoundation products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • Uniclass 2015 kódTE_10
  • Uniclass 2015 leírásFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 kód31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névRadon Mitigation