Termékek közzététele
Shower Seat GIO-X816P/30
Goman

Shower Seat GIO-X816P/30

FOLDING SHOWER SEAT GROUND REINFORCEMENT GIOTTO INOX
Specifikáció
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY WITH LEG OF STRENGTHENING THE GROUND, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. LEG OF STRENGTHENING THE GROUND IN STAINLESS STEEL 304. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X816P/30
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGIO-X816P-30
  • TermékcsaládFolding seat
  • TermékcsoportGIO
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)320
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)4.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • OmniClass szám23-25 45 11 23 19
  • OmniClass névPhysically Challenged Shower Seats
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText