Termékek közzététele
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    45° safety handle cm. 40x40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikáció
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLEX-XMA4-94
    • TermékcsaládSupporting bars
    • TermékcsoportLEX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)685
    • Mélység (mm)87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815