Termékek közzététele
SAFETY HANDLE ZM200/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM200/01

safety linear handle cm. 200 - Classic antibacterial white series
Specifikáció
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 200. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM200/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZM200-01
  • TermékcsaládSupporting bars
  • TermékcsoportCLS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)3.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815