Termékek közzététele
Planter Divider Circle

Planter Divider Circle

3.1/5 csillag3.1(10 vélemény)

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Divider of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Specifikáció
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRPDC
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportPlanter Divider
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)875
  • Szélesség (mm)1880
  • Mélység (mm)1880
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)125
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 leírásHerb planters
  • CSI MasterFormat 2014 kód32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 névPlanters
  • OmniClass szám23-11 27 13 17
  • OmniClass névPlanters

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika