Termékek közzététele
Essence Single lever basin mixer Size S
GROHE

Essence Single lever basin mixer Size S

With a cylindrical design and a beautiful GROHE StarLight chrome finish, this GROHE Essence tap will make a real statement in your bathroom. The standard-height spout appears to float weightlessly above the basin, leaving plenty of room for brushing your teeth and washing your face. The integrated GROHE SilkMove cartridge lets you vary the water temperature and volume easily and precisely. The GROHE EcoJoy system limits water consumption to 5.7 litres per minute, even at full spray. The practical pop-up waste control rod lets you effortlessly operate the waste to fill your basin. GROHE QuickFix Plus ensures hassle-free installation, especially as the tap has a limited number of components.
Specifikáció
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító32898001
  • TermékcsaládEssence New
  • TermékcsoportEssence New
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-30
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)174
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru