Termékek közzététele
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Archivált

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbovedilla-17_M-P
  • TermékcsaládFloor slabs
  • TermékcsoportBovedillas Iron Joist
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)240
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)9.44
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásFödém
  • UNSPSC névCeramic blocks
  • UNSPSC kód30131504
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 leírásClay blocks
  • OmniClass szám23-13 21 00
  • OmniClass névBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction