Termékek közzététele
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
    GSI ceramica

    Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Wall-hung WC with rimless Swirlflush® flushing system. Made with special Extraglaze® Antibacterial enamel, the Community 70 WC has traditional external fixtures. Can be fitted with an antibacterial Slim Seat & Cover with Soft-Close closure and QuickRelease system for added hygiene, or an antibacterial Seat & Cover without a lid made from white thermosetting resin.

    Specifikáció
    • cod. 761511

      Dimensions: 370 mm (width) x 700 mm (depth) x 340 mm (height)

      Colour: Glossy White

      Available Seat & Cover:

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” SLIM in thermosetting resin cod. MS86CSN11

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” in thermosetting resin cod. MS992C11

      - Glossy White Community antibacterical seat without cover in thermosetting resin white COD MS76OR

      - Soundproof protection for wall-hung wc COD. MPR

      Fixing brackets:

      Cod. FSOSP

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító761511
    • TermékcsaládCommunity
    • TermékcsoportWc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-26
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia