Termékek közzététele
Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V
Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V
    Haceb
    Archivált

    Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V

    60 cm wide Tandoori mixed oven with gas operation and curved electric grill that will give a crispy and golden touch to recipes. It has surround cooking technology for homogeneous finishes, a retractable shelf that brings the recipes closer to you when you open the oven, providing practicality and safety, and Low E technology that guarantees low heat emissivity to the outside. The oven has a wide visual spectrum and internal lighting to keep track of your recipes, plus it includes a versatile roasting tray and an extra shelf. To complement, cleaning will be an easy process thanks to the surfaces with few porosities, the removable glass and the removable door. Haceb kitchen line; delicious recipes, at their point and in less time.

    Specifikáció
    • Horno mixto Tandoori 60 cm inox con vidrio reflectivo gas natural 120V Haceb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7704353439243
    • TermékcsaládHaceb Oven
    • TermékcsoportOven
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)620
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)510
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)21.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések