Termékek közzététele
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvoegenband-D330
    • TermékcsaládJoint Tape
    • TermékcsoportB330
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)330
    • Mélység (mm)22500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes

    Termék elérhetősége

    Európa