Termékek közzététele
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Trelleborg W2L is a clip joint tape of SBR for connections between existing and new casting concrete parts. One side is clamped against the existing concrete and the other side is collapsed.

    Trelleborg W2L add tires are particularly suitable for concrete projects with large joint movements' frequent loads and low temperatures. The Trelleborg W2L add tires meet the NEN 7030 and DIN 7865.

    Interconnections of the Trelleborg W2L joint tape be cured. Hakron can also provide the application and / or vulcanization on site. This service we provide in cooperation with our division Innofix.

    Specifikáció
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóW2L
    • TermékcsaládJoint Tape
    • TermékcsoportTrelleborg
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
    • OmniClass névReinforcement Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa