Termékek közzététele
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    hansgrohe

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04447000 Chrome - 04447820 Brushed Nickel - 04447140 Brushed Bronze - 04447340 Brushed Black Chrome - 04447670 Matt Black - 04447700 Matt White Specification: • 2 functions • temperature and on/off control for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter valve • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04447000
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportEcostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.75
    • Szélesség (hüvelyk)6.75
    • Mélység (hüvelyk)2.63
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures