Termékek közzététele
Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray

Focus Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
Specifikáció
  • Surfaces: - 04506671 Matt Black - 04506251 Brushed Gold Optic - 04506341 Brushed Black Chrome - 04506831 Polished Nickel - 04506001 Chrome - 04506801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító04506001
  • TermékcsaládKitchen mixers
  • TermékcsoportFocus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)15.12
  • Szélesség (hüvelyk)4.75
  • Mélység (hüvelyk)8.5
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (font)2.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets