Termékek közzététele
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm

    Pulsify E Shower set 100 1jet with shower bar 90 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24380000 Chrome - 24380670 Matt Black - 24380700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 x 25 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 950.0 mm • profile stand pipe: square • drilling distance 915 mm • hand shower holder of plastic/metal • hand shower holder for right- and left-hand installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24380XXX
    • TermékcsaládShower sets
    • TermékcsoportPulsify E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)950
    • Szélesség (mm)74
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.54
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures