Termékek közzététele
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04943USA
    • TermékcsaládPorter sets
    • TermékcsoportCroma 100
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)7.38
    • Szélesség (mm)3.88
    • Mélység (mm)7.38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)762
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers