Termékek közzététele
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3

    Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 13326000 Chrome

      - 13326670 Matt Black

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • with silencer
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • connection dimension: DN15
      • connection type: S-connections, G ½
      • dirt filter included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13326XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat Fine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)68
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)103
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures