Termékek közzététele
13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3

Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
Specifikáció
  • Surfaces:

    - 13344000 Chrome

    - 13344670 Matt Black

    Specification:

    • 1 function
    • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
    • thermostat cartridge
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • with silencer
    • material handles: metal
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • connection dimension: DN15
    • connection type: S-connections, G ½
    • dirt filter included

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító13344XXX
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportEcostat Element
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)68
  • Szélesség (mm)310
  • Mélység (mm)103
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures