Termékek közzététele
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm

    Pulsify Select S Shower holder set 105 3jet Relaxation with shower hose 125 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24302670 Matt Black - 24302000 Chrome - 24302700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24302XXX
    • TermékcsaládPorter sets
    • TermékcsoportPulsify Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)235
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)138
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)620
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures