Termékek közzététele
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    hansgrohe

    24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector

    Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24350000 Chrome - 24350670 Matt Black - 24350700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24350XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportPulsify E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)284
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures