Termékek közzététele
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Specifikáció
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24573XXX
    • TermékcsaládBasic Sets
    • TermékcsoportConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)102
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers