A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26258000

Egyedi azonosító: 26258000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Croma E
Termék csoport: Overhead showers
Publikálás dátuma: 2019-03-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
The allrounder for the modern family bathroom: Croma E
The bathroom is the bustling hub of family life at home. Relaxing and having fun is not always easy with children, especially as nothing – not even rubber ducks, hand showers or hot shower sprays – is safe around curious hands. With the new hansgrohe Croma E range, you no longer need to worry about sending your children to have a shower. How great is that? Croma E: safe for children, great for the bathroom.

· shower head size: 280 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.24

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Leírás: Showers
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Leírás: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: D2090
CSI UniFormat II cím: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Length 280 mm
Material Chrome
Mounting On the ceiling
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 280 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Chrome

BIMobject®