Termékek közzététele
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm

    Vernis Blend Shower set 100 Vario EcoSmart with shower bar Crometta 65 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26279000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 669.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26279XXX
    • TermékcsaládWallbar sets
    • TermékcsoportVernis Blend
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)669
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)268
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures