Termékek közzététele
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
    hansgrohe

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26284000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,2 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 19 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 426 mm • thermostat Vernis • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26284XXX
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportVernis Shape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1430
    • Szélesség (mm)276
    • Mélység (mm)512
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures