Termékek közzététele
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Crometta Shower set 100 Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26538400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 915 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26538400
    • TermékcsaládWall bar sets
    • TermékcsoportCrometta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)959
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)212
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures