Termékek közzététele
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    hansgrohe

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26640700 Matt White - 26640670 Matt Black - 26640540 Sky Blue - 26640560 Pink Specification: • shower head size: 150 x 63 mm • spray type: fur spray, leg spray, paw spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • function from: 5,7 l/min • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • minimum flow pressure: 1 bar • elongated, brush-like nozzles (1,5 cm) for thorough cleaning with massage effect • ergonomic design • Water Boost: boost function to increase waterflow when needed • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • rinseable screen seal • non-return valve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26640XXX
    • TermékcsaládDog showers
    • TermékcsoportDogShower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)63
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)354
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures