Termékek közzététele
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26852000 Chrome - 26852700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 130 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26852000
    • TermékcsaládPorter sets
    • TermékcsoportRainfinity
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)249
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)106
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)824
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers