Termékek közzététele
Croma 100 Shower system for exposed installation
Croma 100 Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart 9 l/min with Ecostat Comfort thermostat and shower bar 90 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27033000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: normal spray, Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27033000
    • TermékcsaládShower combination
    • TermékcsoportCroma 100
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)144
    • Szélesség (mm)304
    • Mélység (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures