Termékek közzététele
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27669000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 125 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27669000
    • TermékcsaládPorter sets
    • TermékcsoportRaindance Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)198
    • Szélesség (mm)125
    • Mélység (mm)131
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)575
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures